Formation radar
Maîtriser la pratique des scans, connaître les applications qui sont liées, acquérir les clés pour analyser les scans ainsi que les bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation des appareils et logiciels
Objectifs et moyens pédagogiques

Durée : 3.5 heures – Nombre de participants maximum : 6
La formation Radar a pour objectif l'acquisition des connaissances de base sur cette technologie ainsi que les limitations. Cette formation vous permet de maîtriser la pratique des scans, connaître les applications qui sont liées, acquérir les clés pour analyser les scans ainsi les bonnes pratiques pour optimiser l'utilisation des appareils et logiciels. Elle se déroulera sous forme de présentations, mises en main, manipulations, et interactions avec les participants.
Compétences visées :
- Savoir réaliser un scan pour localiser les éléments d’une structure
- Savoir analyser le scan en modifiant les paramètres adéquats (diamètre des fers, etc.)
- Savoir analyser le scan en modifiant les paramètres adéquats (permittivité, etc.)
- Savoir exporter les informations sous différents formats (modèle 3D, .doc, etc.)
- Connaître les bonnes pratiques pour réaliser un scan et une analyse précise et sûre
Hilti, organisme de formations