- Accueil
- Solutions
- Solutions sur mesure
- Productivité
- Construction en bois
Construire durablement avec du bois
Découvrez l'ensemble des solutions Hilti pour le bois
Quelles sont les directives à respecter en matière de construction durable ? Quelles innovations de produits rendent votre projet plus sûr et plus efficace ? Comment pouvez-vous profiter des techniques actuelles pour vos constructions en bois ?
Que ce soit avec les techniques de mesure numérique ou de chevillage, l'expertise en matière de protection incendie ou encore la gestion du parc d'appareils, Hilti vous soutient dans chaque phase de la construction avec des impulsions innovantes et des produits compatibles. Vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent et vous concentrer sur votre vision du projet - et ce, au-delà des frontières, aussi bien sur le chantier qu'au bureau et lors de la planification.
Pourquoi choisir Hilti pour vos constructions en bois ?
Parc d'outils de construction en bois
Nuron vous propose un système de batteries pour toutes les applications dans la construction en bois. En combinaison avec le Fleet Management Hilti, nous sommes votre partenaire fiable pour tout ce qui concerne votre parc machines.
Voir nos produits pour le bois Découvrir le Fleet ManagementNouveauté
Assembler le bois avec le bois
Découvrez comment le bois et le bois peuvent être assemblés, pourquoi vous devez utiliser des moyens d'assemblage agréés techniquement dans la construction en bois professionnelle et quelles solutions Hilti propose pour votre projet de construction en bois.
Découvrir nos nouvelles vis pour le boisDes connecteurs innovants
Comment fixer du bois sur du béton ? Outre le choix des bons moyens de fixation, il faut tenir compte des tolérances de construction, des distances aux bords, de la sismicité ou de la qualité du béton.
Le connecteur bois HCW est le système de connecteur à bois plus rapide et plus efficace pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées
Découvrir le connecteur bois HCWDes innovations coupe-feu pour la constructions bois
Hilti propose des solutions sèches homologuées en pose directe et sans coffrage, offrant sécurité et rapidité d'installation.
Nos systèmes sont conçus pour le bois massif et le CLT, et garantissent la protection incendie passive.
En savoir plus sur la pose de coupe-feu
NOUVEAU PRODUIT
SPX-L Wood
Notre première couronne dédiée aux applications bois
Perçage du bois et du bois lamellé-croisé de 52 mm à 202 mm avec les outils DD.
Productivité
- Vitesses de perçage élevées dans les bois de toutes duretés.
- Perçage sans effort dans une large gamme de diamètres et de profondeurs.
- Haute qualité de perçage avec peu d'éclat et des trous nets.
Autonomie
- Moins de risques liés à la poussière grâce au système d'extraction de poussière de bois et à la compatibilité avec VC.
- Aucun risque de rebond grâce au système ATC sur le DD 150-U-22.
Bénéficiez des meilleurs outils pour la construction en bois
Perforateur sans fil TE 6-22
L'outil idéal pour les assemblages bois-béton : Le marteau-perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec grande plage de perçage, burin fin et fixation à changement rapide (plate-forme sans fil Nuron).
Découvrir ses avantagesNOUVEAUTÉ
Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22
La perceuse-visseuse sans fil puissante avec arrêt rapide électronique ATC et une excellente ergonomie pour une utilisation universelle dans la construction en bois. L'outil optimal pour insérer nos vis pour la construction en bois.
Découvrir ses avantagesNOUVEAUTÉ
Scie plongeante sans fil SC 6WP-22
Travaillez avec précision, rapidement et pratiquement sans poussière avec la scie plongeante sans fil ergonomique. Elle combine parfaitement puissance et autonomie grâce à la technologie de batteries Nuron.
Découvrir ses avantages
Outil d'implantation PLT 400-2
Outil d'implantation numérique précis avec distance de mesure étendue. Cette solution complète permet une flexibilité et une convivialité maximales pour les travaux de mesure effectués par une seule personne. Idéal en combinaison avec notre connecteur HCW.
Découvrir ses avantagesComment réaliser votre projet de construction en bois avec avec Hilti ?
La construction en bois ne cesse de gagner en importance. Grâce aux nouveaux développements techniques, ce type de construction s'est également établi dans les bâtiments à plusieurs étages et ne cesse de se développer. Le matériau est léger, durable, résistant et possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Grâce à la régulation naturelle du taux d'humidité et à l'absorption des substances nocives, il assure en outre un climat intérieur agréable.
Grâce aux méthodes de mesure numériques modernes et à l'amélioration des techniques de construction, les projets de construction en bois peuvent être réalisés de plus en plus rapidement et avec une précision accrue.
Planification et appel d'offres
Vous avez besoin d'aide pour la planification et le dimensionnement technique ? Ensemble, nous concrétiserons vos idées dans l'environnement de planification numérique.
Contacter nos expertsGestion du parc d'outils
Optimisez vos processus de travail en nous laissant composer un parc d'appareils adapté à vos besoins et en utilisant notre gestion des ressources ON!Track.
Découvrir le Fleet Management
Engineering Center, votre communauté d'ingénieurs
Engineering Center propose des formations et des ressources techniques sur des sujets tels que le dimensionnement des ancrages, les applications coupe-feu et bien d’autres sujets du monde de la construction. C’est une communauté en ligne vous permettant d’échanger avec des ingénieurs de la construction.
Accéder à Engineering Center
Documents techniques à télécharger
Informez-vous chez nous sur les exigences techniques : dimensions pertinentes, fiches techniques, certificats, normes et directives en un coup d'œil.
Voir les téléchargementsQuestions fréquemment posées
Quel est le parc d'outils Hilti idéal pour les projets de construction en bois?
Nous serons ravis de vous conseiller sur le parc d'outils qui convient à votre projet. Nous proposons des appareils de mesure, des scies et des outils pour la fixation. Les produits de notre gamme sont compatibles entre eux et nous développons celle-ci en permanence. Avec le fleet management Hilti, nous optimisons votre parc d'outils pour une efficacité supérieure. Nous proposons en outre des chevilles chimiques et mécaniques ainsi que des connecteurs bois.
Quelle aide puis-je attendre de la part d'Hilti pour la planification de ma construction en bois?
Durant l'étape de planification, nous nous chargeons pour vous du dimensionnement des points de fixation ou de la conception de façade. Nous vous assistons également dans le cadre de la planification numérique en préfabriquant des raccords innovants tels que les connecteurs bois HCW Hilti. Pour le montage, vous pouvez vous en remettre à nos ingénieurs spécialisés en construction en bois et aux outils de qualité Hilti.
Quelle aide puis-je attendre de la part d'Hilti pour la fixation d'éléments en bois sur béton?
Nous vous accompagnons lors de la fixation d'éléments en bois sur béton en mettant à profit notre longue expérience en dimensionnement du béton selon l'Eurocode 5.