Niveaux laser d'extérieur pour tous les chantiers

Lasers rotatifs PR 30-HVS A12 et PR 2-HS A12

Porter un casque de protection pour travailler va tout simplement de soi. Pourquoi devrait-il en être autrement pour votre outil le plus précis ? Les nouveaux modèles PR 30-HVS A12 et PR 2-HS A12 associent un boîtier solide et quatre poignées antichocs à une toute nouvelle tête de laser.

Résistants à l'extérieur. Intelligents à l'intérieur.

Les lasers PR 30-HVS A12 et PR 2-HS A12 résistent à l'eau, aux impuretés et aux poussières. Ils survivent à une chute d'1 m sur n'importe quel côté et à une chute d'1,5 m du haut de leur trépied. Ces outils sont moulés dans un composé minéral breveté, qui préserve les composants de mise à niveau sensibles.

De plus, le système d'amortissement interne réduit considérablement les vibrations. Ces lasers garantissent une précision exceptionnelle et les meilleurs temps de nivellement, tout ce que vous êtes en droit d'attendre de la part d’Hilti.

 

Rapide et simple

Avec votre laser rotatif Hilti et son capteur-récepteur, bénéficiez d’un système rapide et fiable capable d'assurer les opérations les plus diverses, telles que le transfert de hauteurs de référence, le nivellement de coffrages, la configuration numérique ou mécanique de pentes en extérieur, l'alignement vertical, etc.

Résistant à l'eau, aux impuretés et aux poussières, le capteur-récepteur sort indemne des chutes jusqu’à 2 m de hauteur.

Toujours prêt

Les batteries Hilti intègrent l'une des technologies les plus avancées à ce jour en matière de batteries Lithium-Ion.

Des cellules d'une plus grande densité et un logiciel intelligent surveillent et contrôlent chaque cellule individuellement afin de protéger la batterie contre toute surchauffe.

Grâce aux bloc-accus CPC Hilti, vous bénéficiez de performances optimales et de la recharge rapide de votre PR 30-HVS A12 et PR 2-HS A12.

Quinze petites minutes de charge suffisent pour 8 heures de travail.

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Plus d’informations

Service de vérification

Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision.

Plus d’informations

Hilti Tool Service

Une réparation sous 3 jours ou le service est offert.

Plus d’informations