CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information
nouveau spécial

Découpeuse thermique DSH 900-X (400 mm)

Découpeuse thermique DSH 900-X 40 #2357946

Découpeuse thermique puissante (87 cm3) avec poignée arrière et starter automatique pour une découpe jusqu’à 150 mm de profondeur avec des disques de 400 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal

  • Puissance nominale: 4.2 kW
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
  • Dimensions (LxlxH): 856 x 261 x 466 mm

Les clients ont également cherché Tronçonneuse thermiquedécoupeuse diamantscie thermiquedécoupe asphalte ou tronçonneuse essence.
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
2 172,55 EUR
2 172,55 EUR
/
1 Pièce(s)