CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information
Nuron

Meuleuse d’angle sans fil AG 4D-22 (125 mm)

Meuleuse d'angle AG 4D-22-125 cof #2401015

Meuleuse d’angle sans fil compacte avec commutateur d'homme mort, pour couper et meuler avec des disques jusqu’à 125 mm (plateforme de batterie Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 125 mm
  • Profondeur de coupe max.: 34 mm

Les clients ont également cherché AG4D-22Disqueuse Nuron 125Meuleuse Nuron 125Disqueuse 125 ou Meuleuse sans fil.
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
736,87 EUR
736,87 EUR
/
1 Pièce(s)