Bague collecteur d'eau DD 100 WD
Nouveau produitArticle #213637
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
- Type d'accessoire: Barrages d'eau
- Informations complémentaires sur les accessoires: Bague collecteur d'eau pour DD 100
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Bague collecteur d'eau DD 100 WD #213637
Caractéristiques
- Permet de travailler proprement lors d’un forage au-dessus de la tête de l’utilisateur
- Récupère jusqu'à 100 % de la laitance
Applications
- Peut être utilisé avec le recycleur d'eau DD-WMS 100 ou un aspirateur
- Doit être utilisé avec des supports de collecteur d'eau
- Doit être fixé à une colonne de forage