Nuron
Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T15 de classe H
Aspirateur universel VC 4HX-22 & T15 #2415433
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
- Moteur à air seul: 67 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 30 l/s
- Aspiration max.: 17 Kpa
Les clients ont également cherché aspirateur professionnel classe H, aspirateur de chantier sans fil, aspirateur compact cuve 15 litres, VC4 T15 ou VC 4 T15.
Configurer votre kit sans fil


Corps de l'outil en boîte Inclus: 1x Cuve VC 3/4-T15, 1x Flexible VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filtre, 1x Sac à poussière VC 3/4-T15 Classe H
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net HT
1 269,45 EUR