PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant

  • Volume de remplissage: 14 l
  • Volume d'eau distribué par remplissage: 100 l
  • Débit: 2 l/min

Les clients ont également cherché recicladora de aguarecirculadora de aguaunidad recicladoraaspiradora de agua ou bomba de agua.

Choisir les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 2 949,00 EUR

Un chantier de carottage propre et autonome en eau

Le recycleur d’eau DD-WMS 100 redéfinit la technique du carottage diamant

Le carottage diamant implique de nombreuses étapes longues et répétitives, parmi lesquelles le forage en tant que tel occupe une faible place. Le maintien de la propreté du chantier et d'une alimentation en eau constante affecte souvent votre productivité. Avec le recycleur d’eau DD-WMS 100, ces tâches fastidieuses appartiennent au passé.

Les avantages du recycleur d'eau DD-WMS 100

Une journée complète d'autonomie en eau

Il vous suffit de remplir le réservoir et de placer un sac filtrant. L'eau étant recyclée jusqu'à 7 fois, le volume utile correspond à environ 100 L d'alimentation en eau en continu. 

Avec ses grandes roues et sa poignée pratique, le DD-WMS 100 est facile à déplacer sur le chantier.

Forage propre

Les poussières et les boues nécessitent souvent un travail de nettoyage supplémentaire, réduisant la productivité du chantier. Avec notre gamme d'accessoires de récupération d'eau pour carotteuses diamant, vous économisez du temps et de l'argent.

Le forage diamant n'est plus un travail salissant !

Élimination facile des boues

Lorsque le filtre est plein et que la puissance d'aspiration diminue, le sac filtrant jetable permet une élimination très facile des boues.

Le DD-WMS 100 est compatible avec toutes les carotteuses diamant Hilti. 
Un seul dispositif pour toutes les applications.

Processus de filtration

Les sacs filtrants multi-couches brevetés du système DD-WMS 100 sont spécialement conçus pour les boues de construction. Tout au long du processus de filtration, la capacité de récupération des boues est maximale, grâce à une utilisation efficace de la surface du filtre.

Notre système de gestion de l'eau dispose de trois modes de fonctionnement : recyclage, aspiration et alimentation en eau.

Mode recyclage

WMS 100 and DD 150 Applications

Le forage diamant, simple et efficace

Notre système de forage diamant devient intelligent et connecté

Notre recycleur d’eau et la carotteuse diamant DD 150-U sont désormais connectés ! L'ensemble du système est commandée et contrôlée sur l’affichage numérique de la carotteuse.

Un grand pas en avant pour simplifier le forage diamant dans le béton.