Rail soudable HAC-W
Nouveau produitArticle #r9192147
Profilés en C en acier noir pour les applications de soudage acier sur acier
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Logiciel PROFIS: Non
- Type de produit: Rails d'ancrage à souder
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Profilés en acier noir finition laminoir pour un soudage plus facile et plus efficace
- Le rail est fourni en longueur standard de 6 m et peut être adapté selon les besoins
- Surface légèrement huilée - pour une protection contre la corrosion temporaire pendant le transport et le stockage
Applications
- Installations dans les structures acier sur acier
- À utiliser avec les boulons en T Hilti HBC-C