PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Clous d'isolation pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibre-ciment dans les bétons légers et durs, la maçonnerie et l'acier

  • Application: Isolation en panneaux rigides, Isolation en laine minérale
  • Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
  • Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
ultimate

Les clients ont également cherché isolationsous bardagefacade ventileeclouage isolation ou X-IE.

Choisir les options

Épaisseur d'isolation
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Taille du pack
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
  • 200 pce(s)
  • 300 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 209,60 EUR