Cheville murale de retenue d'échafaudage GD
Cheville murale plastique économique pour la retenue d'échafaudage à l'aide de chevilles à anneau d'échafaudage GRS Hilti
- Matériaux support: Béton (non fissuré), Maçonnerie pleine
- Configuration de la tête: Cheville à anneau
- Agréments / rapports de test: Sans objet
Les clients ont également cherché Cheville ou échaffaudage.
Choisir les options
Taille de la cheville
- 14 mm
Longueur de la cheville
- 70 mm
- 100 mm
- 135 mm
- 185 mm
Taille du pack
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 76,70 EUR



