nouveau
Boulon HSW pour dispositif de suspension
Patte à vis HSW M12x220/60 8.8 #2316491

Boulon galvanisé pour dispositif de suspension pour l'ancrage de structures en bois sur du bois à l'aide de connecteurs HCW préinstallés
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Taille de la douille: 8 mm
Les clients ont également cherché vis bois galvanisé filetage M12, vis clavetage, connecteur bois, assemblage bois ou HSW.
Choisir les options
Taille de la cheville
- 12
Longueur de la cheville
- 220 mm
Taille du pack
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
37,60 EUR
1,88 EUR / 1 Pièce(s)