PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Collier coupe-feu de rénovation conforme aux normes ATE pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants entre 32 et 160 mm de diamètre

  • Agréments: ETA-10/0403
  • Matériaux support: Béton (aéré), Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
  • LEED COV: 7.6 g/l
ultimate

Les clients ont également cherché Resserage tuyau plastiquemanchon ou manchette.

Choisir les options

Diamètre nominal du tube
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
Diamètre du tube - plage (donnée)
  • 32 - 50 mm
  • 52 - 63 mm
  • 65 - 75 mm
  • 79 - 90 mm
  • 92 - 110 mm
  • 116 - 125 mm
  • 126 - 160 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 75,00 EUR

Données techniques

Agréments
ETA-10/0403
Matériaux support
Béton (aéré), Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
LEED COV
7.6 g/l
Catégorie de Produit
Ultimate
Plage des températures de pose
-5 - 50 °C
Plage des températures de stockage et de transport
-5 - 50 °C
Plage de résistance thermique
-20 - 100 °C
Application
Autre, Tuyaux non combustibles

Documents

pdf ATE-10/0403 pour collier coupe-feu CFS-C pour réalisations, anglais [ 682.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conçu pour simplifier la protection contre le feu des tuyaux combustibles traversant les murs et les planchers à indice de résistance au feu
  • Mécanisme de verrouillage pour une fermeture plus rapide et plus facile
  • Positionnement flexible du crochet pour une fixation pratique
  • Peut être désinstallé
  • Peut être inspecté visuellement

Applications

  • Calfeutrement de tubes inflammables de Ø 50 à 160 mm pour les pénétrations à travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu
  • Matériaux des tubes : PE, PE-HD, PVC, PVC-U
  • Utilisation pour les ouvertures dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et les cloisons sèches
  • Différents matériaux de remplissage et de colmatage sont couverts

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé