Laser point PM 2-PE


Laser d'aplomb de haute précision avec 2 points et un faisceau rouge
- Précision: ±1.5 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 30 M (points)
- Durée de fonctionnement maximale: 50 h
Les clients ont également cherché niveau laser point, laser pointeur professionnel ou laser aplomb intérieur.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 340,30 EUR
Données techniques
Précision
±1.5 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
30 M (points) 1
Durée de fonctionnement maximale
50 h
Type de batterie
4 x 1.5 V (AA)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±4 °
Temps nécessaire pour l'auto-alignement
3 s
Indice de protection IP
IP 54 (EN 60529)
Type de laser
Point
- La distance de fonctionnement peut être considérablement affectée par les conditions du chantier. Voir le mode d'emploi
Documents
pdf Mode d'emploi PM2-PE, arabe, bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, croate, hongrois, italien, kazakh, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien [ 2.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Laser de mise à l’aplomb – laser à 2 points avec auto-alignement et faisceau rouge
- Précision sur une portée plus longue – taille du point laser optimisée pour une mise à l’aplomb jusqu'à 30 m
- Précision sur une portée plus longue – taille du point laser optimisée pour un alignement jusqu'à 100 pieds
- Alertes en cas de perte de niveau ou de batterie faible - pour éviter les erreurs d'aplomb et les arrêts imprévus
- Robuste – coque avec revêtement caoutchouc et verrouillage pendulaire pour résister aux conditions de chantier réelles
Applications
- Alignement de rails pour les ascenseurs
- Transfert de points du sol au plafond
- Alignement vertical des portes
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Des outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.