PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Boulon pour dispositif de suspension galvanisé 4,6 à tête à empreinte Torx

Boulon de suspension galvanisé à teneur en acier de 4,6 et à tête Torx

  • Composition du matériau: Acier grade 4.6
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
  • Plage de charges: Léger

Les clients ont également cherché patte à visvis à boisbois ou pate à vis.

Choisir les options

Filetage - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
Longueur - L
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Taille du pack
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 21,00 EUR