nouveau
Angle de fixation MT-FA-C pour rails de supportage

Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Les clients ont également cherché Connecteur rail ou installation.
Choisir les options
Taille du pack
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 33,20 EUR
Données techniques
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Documents
pdf EN 1090 - Certificat de conformité du contrôle de la production en usine MT, anglais [ 348.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Méthode simple pour la fixation de supports
Applications
- Fixation de supports MEP sur des rails de supportage MT
- Adapté aux environnements intérieurs secs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.