Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 2H-A12




Visseuse-perceuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans balai et mandrin sans clé de 10 mm , pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 1 - 10 mm
Les clients ont également cherché visseuse, visseuse a choc, SF ou perceuse.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 179,35 EUR
Données techniques
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
174 x 68 x 177 mm
Poids total du corps
0.877 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 1
Tension nominale
10.8 V
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SF 2(H)-A12, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, croate, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 3.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus compacte que jamais - la perceuse-visseuse à percussion sans fil permet de travailler dans des espaces exigus ou difficiles d'accès
- Poids réduit au minimum - en particulier lorsque vous travaillez au-dessus de la tête ou pour des travaux plus importants, une visseuse-perceuse plus légère est la clé d'une productivité accrue
- Ergonomie améliorée - parfaite prise en main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
- Performance hors du commun - vitesse de perçage puissante de 1 600 tr/min et couple de serrage de 34 Nm avec une taille et un poids de l'appareil réduits au minimum
- Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
- Perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie, les blocs silico-calcaires et le béton poreux jusqu'à 6 mm de diamètre
- Installation d'interrupteurs électriques, de prises, de colliers et d'autres équipements
- Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 6 mm de diamètre
- Perçage à l'aide de mèches bois et de mèches plates jusqu'à 14 mm de diamètre dans le bois
- Perçage avec scie cloche dans le métal jusqu'à un diamètre de 35 mm
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Jeu d'embouts de tournevis de qualité professionnelle avec zone de torsion pour applications à joints souples
Kit d'embouts pour tournevis standard pour les applications de joints souples
Clé à douille avec rétention de la vis magnétique / par bille de retenue pour vis à tête hexagonale
Nouveau

Mèche à spirale ultime pour un perçage rapide et fluide de trous profonds dans le bois
Services
Service de réparation Hilti
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Des outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.


