PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis

  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
  • Plage de serrage du mandrin: 1 - 10 mm

Les clients ont également cherché visseusevisseuse a chocSF ou perceuse.

Choisir les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 161,50 EUR