Visseuse à choc sans fil SID 2-A12
Visseuse à choc s/fil SID 2-A12 cof #2200108





Visseuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin hexagonal 1/4" pour un accès facile et un poids faible tout en conservant un couple élevé
- Caractéristique: LED , Lumière LED autour du mandrin
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 2750 tr/min
Les clients ont également cherché visseuse, visseuse a choc, SF ou perceuse.
Configurer votre kit sans fil


Corps de l'outil en coffret
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
244,49 EUR
Données techniques
Caractéristique
LED , Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2750 tr/min
Couple maximal
180 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
3988 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Dimensions (LxlxH)
138 x 68 x 177 mm
Poids total du corps
0.743 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
97 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
9.9 m/s²
Tension nominale
10.8 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SID 2-A12, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, croate, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 3.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus compacte que jamais - visseuse à percussion sans fil pour travailler dans des espaces exigus ou difficiles d'accès
- Poids réduit au minimum - spécialement conçue pour travailler au-dessus de la tête ou selon des angles complexes
- Ergonomie améliorée - parfaite prise en main pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
- Performance hors du commun - vitesse de forage puissante de 2 750 tr/min et couple nominal jusqu'à 170 Nm avec une taille et un poids de l'appareil réduits au minimum
- Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
- Pose de vis autotaraudeuses de petit diamètre dans le métal jusqu'à une longueur de 22 mm
- Vissage en cloisons sèches
- Pose de chevilles cadre HRD jusqu'à 8 mm de diamètre, dans le béton et la maçonnerie
Produits liés
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
Jeu d'embouts de tournevis de qualité professionnelle avec zone de torsion pour applications à joints souples
Services
Service de réparation Hilti
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Des outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.