Douille à choc courte SI-S 1/2" S
Douille de 1/2" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des ancres
- Extrémité de connexion: 1/2 po carré
- Court/long: Court
- Enduit / finition du matériau: Phosphate noir
ultimate
Les clients ont également cherché douilles ou facom.
Choisir les options
Taille de la clé
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
Extrémité de connexion
- 1/2 po carré
Longueur
- 40 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 12,52 EUR





