Accessoires pour douilles à choc S-IS

Accessoires pour douilles à choc
- Extrémité de connexion: 3/8 po carré, 3/4 en carré, 1/4 en hexagonal, 7/16 po hexagonal
- Court/long: Long
- Enduit / finition du matériau: Phosphate noir
Les clients ont également cherché douilles ou facom.
Choisir les options
Extrémité de connexion
- 1/4 en hexagonal, 1/2 po carré
- 3/8 po carré, 3/4 en carré, 1/4 en hexagonal, 7/16 po hexagonal
- 3/8 po carré, 1/2 po carré
- 1/2 po carré
- 1/2 po carré, 7/16 po hexagonal
- 1/2 po carré, 3/4 en carré
- 1/2 po carré, 3/8 po carré
- 1/2 po carré, 5 po. carré
- 3/4 en carré
- 3/4 en carré, 1/2 po carré
Longueur
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 90 mm
- 127 mm
- 254 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 5 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 10,89 EUR
Données techniques
Extrémité de connexion
3/8 po carré, 3/4 en carré, 1/4 en hexagonal, 7/16 po hexagonal
Court/long
Long
Enduit / finition du matériau
Phosphate noir
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Font partie d'une sélection d'accessoires résistants, conçus pour vous aider à maximiser l'utilité et la durée de vie de vos boulonneuses à chocs
- Qualité de fabrication professionnelle pour les tâches exigeantes de boulonnage et chevillage
Applications
- Accessoires pour la pose de douilles sur les boulonneuses à chocs avec divers tailles de tige, angles ou longueurs
- Accessoires de boulonnage et chevillage
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.