Burins plats TE-YX FM
Burins plats SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour la démolition de précision du béton et de la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Application: Démolition, Canalisation
ultimate
Les clients ont également cherché Burin plat, Pointerolle, Pic, Auto-affutant ou Burin.
Choisir les options
Longueur
- 280 mm
- 360 mm
- 500 mm
- 700 mm
Largeur
- 26 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 4 pce(s)
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 81,07 EUR




