X-Ring SPX-L pour maçonnerie
Nouveau produit
Ultimate
Article #r6713995
X-Ring Ultimate pour le carottage dans tout type de maçonnerie
- Matériaux support: Maçonnerie
- Mode de forage: Électroportatif, Monté sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Sec
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute performance de forage dans tous types de maçonnerie avec l’option d’amorce automatique pour démarrer le trou
- Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer facilement une couronne coincée puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
Applications
- Carottage sec à main dans tous types de maçonnerie