CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information

Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec des perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22

  • Pour utilisation avec: TE 4-22, TE 6-22
  • Poids: 1 kg
  • Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 20 mm

Les clients ont également cherché Récupérateur poussièreaccessoires poussièrepoussièreDRS ou DRS 4.
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
À partir de 353,90 EUR