CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information
nouveau

Vis à béton Click-fit HUS3-IQ

Suspente de tige filetée avec système click-to-connect rapide pour la fixation des installations en trapèze dans le béton (acier au carbone, tête click-fit)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale, Filetage intérieur
  • Réutilisable (et démontable): Pas Possible

Les clients ont également cherché HUS3push to fitvis à bétoninstallation trapèze ou vis installation tige filetée.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • 6
Taille du pack
  • 50 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 76,00 EUR

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier au carbone
Configuration de la tête
Tête hexagonale, Filetage intérieur
Réutilisable (et démontable)
Pas Possible
Logiciel PROFIS
Oui
Composition du matériau
Acier, zingué (min. 5 µm)

Documents

pdf ETE-10/0005, HUS4/HUS3/HUS pour fixation dans le béton, charge statique, ML, allemand, anglais, français, polonais [ 12.6 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Installations plus rapides – le système click-to-connect vous permet de préfabriquer des trapèzes et de les installer jusqu’à 50 % plus rapidement qu'avec les suspentes de tiges traditionnelles
  • Assemblage facile – pré-assemblez vos supports et encliquetez l’ensemble du trapèze en une seule fois, ce qui permet de réduire la charge de travail au plafond
  • Solution complète – à combiner avec les systèmes de supportage modulaire et outils Hilti pour obtenir une solution tout-en-un destinée aux applications de tuyauterie, ventilation, sprinkler et électricité.
  • Bords de la pointe de la cheville tranchants, innovants pour une qualité de pose impeccable

Applications

  • Installations en trapèze avec tige filetée M8/M10
  • Convient aux tâches d’installation répétitives
  • Suspentes de tiges filetées pour tuyaux multiples ou simples
  • Convient à toutes les applications de pose de tuyaux ou de systèmes de ventilation
  • ATE 10/0005 pour fixations redondantes

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé