CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information
Nuron

Découpeuse à batterie DSH 900-22 ATC (360 mm)

Kit DSH 900-22 ATC + 1 SPX univ A #2454243

Découpeuse puissante à batterie et à poignée arrière pour la découpe jusqu’à 150 mm avec des disques de 360 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)

  • Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
  • Dimensions (LxlxH): 690 x 290 x 420 mm
  • Indice de protection: À batterie IEC

Les clients ont également cherché Tronçonneuse sur batterieDSH 900 22Découpeuse béton NuronDécoupeuse Nuron ou DSH900-22.

Configurer votre kit sans fil

Corps de l'outil
Corps de l'outil en boîte Inclus: 1x Flasque D60 kit, 1x Lame DSH 360/25-14x1" SPX univ A
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 035,95 EUR