CONGÉ D'ÉTÉAperçu des jours de fermeture de nos canaux de ventePlus d'information
Nuron

Perceuse magnétique SF 30M-22

Kit SF 30M-22 #2482646

Perceuse magnétique puissante, sans fil et avec aimant permanent pour le forage de trous jusqu’à 35 mm | 1-3/8" de diamètre dans l’acier (plateforme de batteries Nuron)

  • Type de mandrin: Serrage rapide 3/4" Weldon
  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 45 Nm (vissage en bois tendre)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 200 tr/min; engrenage 2: 280 tr/min; engrenage 3: 350 tr/min; engrenage 4: 420 tr/min; engrenage 5: 470 tr/min; engrenage 6: 520 tr/min

Les clients ont également cherché Perceuse magnétiquePerceuse électromagnétiquePerceuse magnétique batterieForeuse magnétique ou Perceuse magnétique portative.
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
2 207,45 EUR
2 207,45 EUR
/
1 Pièce(s)