Snoerloze bouwplaats-stofzuigers
Met de revolutionaire Nuron-accu's gebruikt u snoerloos gereedschap zonder in te boeten aan zuigkracht: zie alle snoerloze en draadbare vacuümstofzuigers hier

Ontdek onze snoerloze stofzuigers
Snelle schoonmaak, meer stofbeheersing en het gemak van een machine zonder snoer
Het maken van stof kan u niet vermijden, maar wel beheersen waar u ook bent. Onze snoerloze stofzuigers maken de werf netter, veiliger en doeltreffender.
En dankzij de kracht en flexibiliteit van het Nuron-platform kan u nu zonder snoer droog en nat stof verwijderen zelfs wanneer er geen stroombron voorhanden is.
Stofzuigers op accu voor schoonmaak tijdens het gebruik

Meer veiligheid
heeft geen stopcontact nodig om te voldoen aan de eisen inzake gezondheid en veiligheid bij boor- en snijtoepassingen. Onze hoogperformante stofzuigers werken immers op het snoerloze Nuron-platform.

Meer productiviteit
Werk beter en met minder onderbrekingen. Onze snoerloze stofzuigers verbeteren de zichtbaarheid op de werf, sparen u tijd uit bij de schoonmaak en verlengen de levensduur van uw machines.

Meer gebruiksgemak
Of u hem nu draagt bij de handgreep, riem of op de rug, onze snoerloze stofzuigers zijn mobiel en comfortabel en werken op ons uitgebreid 22 V Nuron-accuplatform.

Nat en droog snoerloos stofzuigen
VC 10-2-22: Nuron-kracht voor echt snoerloos stofzuigen
Met zijn lage gewicht, kleinere container en optionele backpackdesign biedt de VC 10-2-22 extra mobiliteit overal waar het stof volgens OSHA, nat of droog, verwijderd moet worden. Maar meer kracht betekent niet minder comfort: de krachtige Nuron-accu van de VC 10-2-22 levert een zuigkracht op van 66 liter voor een nagenoeg stofvrije werf.
En dankzij de automatische filterreiniging, de langere looptijd en de met de cloud verbonden diagnoseapparatuur die slecht presterende accu’s identificeert alvorens zij het machinepark verlaten kan u nog efficiënter werken.

Geen stopcontact? Geen probleem.
Maak uw werkzone schoon met een snoerloze stofzuiger
Daar waar geen stroom is kunt u droog stof verwijderen met de VC 75-1-22 snoerloze stofzuiger met een container van 3,8 l en een schouderriem voor een betere draagbaarheid.
In overeenstemming met de OSHA-normen
Houd uw werf netjes en conform door onze snoerloze stofzuigers te combineren met een oplossing voor stofbeheersing bij het snijden, boren en nog zo veel meer.
Koop onze stofzuigsystemenGaat uw voorkeur naar een stofzuiger met snoer?
Verwijder snel en efficiënt zwaar stof en nat boorslijk tijdens het slijpen, snijden en boren dankzij onze krachtige stofzuigers met hoog vermogen.
Koop onze stofzuigers met snoerWij staan achter onze machines
We verwachten niet dat onze machines falen, maar we zijn er mochten ze dat toch doen. Geniet van twee jaar gratis service op uw stofzuiger, en vervolgens van een levenslange garantie en een kostenlimiet voor reparaties.
Meer informatie over onze reparatieservice