Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Hoogwaardige, kegelvormige ankerstang voor gebruik met injectiemortels voor bevestigingen in beton.

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt, Roestvrij staal, A4, Koolstofstaal, Gelaagde coating
  • PROFIS Software: Ja

Opties kiezen

Materiaalsamenstelling
  • Staal, A4 (SS316)
  • Staal, gelaagde coating
  • Staal, verzinkt (min. 5 µm)
Ankergrootte - D
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Boordiameter
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Ankerlengte
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 330 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Kopconfiguratie
  • Buitendraad
Inhoud van de verpakking
  • 6 Stk
  • 8 Stk
  • 12 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 35,08 EUR