Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Hoogwaardige conusvormige ankerstang voor gebruik met HVU-TZ lijm-capsules voor bevestigingen in beton.

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt, Roestvrij staal, A4, Roestvrij staal, HCR (voor een hoge corrosieweerstand)
  • PROFIS Software: Ja

Opties kiezen

Materiaalsamenstelling
  • Staal, A4 (SS316)
  • Staal, gradatie 8,8, verzinkt (min. 5 µm)
Ankergrootte - D
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Boordiameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Ankerlengte
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 173 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Kopconfiguratie
  • Buitendraad
Inhoud van de verpakking
  • 4 Stk
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 165,85 EUR