nouveau
Cheville à expansion HST2 V3 pour bois
Boulon pour cheville à expansion haute performance avec rondelle surdimensionnée pour la fixation de poutres en bois, pour des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré (acier au carbone)
- Outils d'installation: Perforateur sans fil TE 30-22, Perforateur sans fil TE 6-22
- Logiciel PROFIS: Non
Choisir les options
Taille de la cheville
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 245 mm
- 265 mm
- 285 mm
- 305 mm
- 325 mm
- 365 mm
- 445 mm
- 485 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
- 12 pce(s)
- 20 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT