Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Cheville à expansion haute performance pour charges statiques et sismiques dans le béton fissuré et non fissuré (acier inoxydable hautement résistant à la corrosion 1.4529)

  • Matériau, corrosion: Haute résistance à la corrosion
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Outils d'installation: Perforateur sans fil TE 6-22, Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½”, Boulonneuse à choc à couple moyen SIW 6AT-22

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Longueur de la cheville
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Taille du pack
  • 16 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter