nouveau
Barrière pour cavité CFS-VB E60 avec un espace d'air de 50 mm
Slide 1 of 4: L133050 (3480719)
Barrière coupe-feu pré-formée pour cavités de systèmes de bardage avec écran-pare-pluie offrant 60 minutes de résistance au feu et avec des espaces d'air jusqu'à 50 mm
- Longueur: 1200 mm
- Hauteur: 80 mm
- Masse volumique: 80 kg/m³
Choisir les options
Profondeur de cavité
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 275 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
- 15 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 409,20 EUR