nouveau
Barrière pour cavité CFS-NVB E120 (façades non ventilées)









Slide 1 of 9: L133060 (3480779)
Barrière coupe-feu préformée pour cavités, destinée aux applications sur façades non ventilées avec 120 minutes de résistance au feu
- Longueur: 1200 mm
- Hauteur: 100 mm
- Masse volumique: 70 kg/m³
Choisir les options
Profondeur de cavité
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 8 pce(s)
- 16 pce(s)
- 24 pce(s)
- 32 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 121,60 EUR
Données techniques
Longueur
1200 mm
Hauteur
100 mm
Masse volumique
70 kg/m³
Application
Habillage, Façade ventilée
Matériaux support
Béton, Maçonnerie, SFS
Résistance aux moisissures
Classe 0 (ASTM G21, ISO 846 Méthode A)
Plage des températures de stockage et de transport
-20 - 60 °C
Résistance aux températures
-20 - 60 °C
Plage des températures de pose
-20 - 60 °C
Durée de limite de stockage
Unlimited 1
- Durée de conservation à partir de la date de fabrication (à 77° F/25° C avec une humidité relative de 50 %)
Documents
pdf Listing EN 1366-4_floors_CFS-NVB E120_2024_en, anglais [ 215.6 KB ]
pdf Liste EN 1366-4_murs_CFS-NVB E120_2025_en, anglais [ 265.8 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installations plus rapides – le nouveau système de console à emboîter supprime la flexion, la découpe et l'ajustement, ce qui permet d’installer plus de barrières par jour que les solutions précédentes
- Moins de travaux de retouche – les consoles renforcées aident à prévenir l'affaissement des barrières, ce qui réduit les ajustements
- Nombreuses preuves d'essai - testée et homologuée pour une large gamme d'applications spécialisées
- Solution système complète – associez-la aux sous-structures de façade et chevilles Hilti pour une solution tout-en-un destinée aux façades non ventilées
- Clouage testé – combinez-la avec notre gamme de solutions de clouage pour des installations encore plus rapides
Applications
- Calfeutrement des cavités de l'enveloppe du bâtiment pour mieux prévenir la propagation du feu par la façade
- Protection coupe-feu pour bardage ventilé avec écran pare-pluie verticalement
- Protection coupe-feu pour bardage non ventilé avec écran pare-pluie, verticalement et horizontalement
- Résistance au feu vérifiée pour 120 minutes d'intégrité et jusqu'à 60 minutes d'isolation selon la norme européenne (EN) 1366-4
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Barrière coupe-feu pré-formée pour cavités de systèmes de bardage avec écran-pare-pluie offrant 60 minutes de résistance au feu et avec des espaces d'air jusqu'à 25 mm
Barrière coupe-feu pré-formée pour cavités de systèmes de bardage avec écran-pare-pluie offrant 60 minutes de résistance au feu et avec des espaces d'air jusqu'à 50 mm
Barrière coupe-feu pré-formée pour cavités de systèmes de bardage avec écran-pare-pluie offrant 120 minutes de résistance au feu et avec des espaces d'air jusqu'à 25 mm
Consoles de barrière pour cavité pré-pliées pour les applications de bardage avec écran pare-pluie et de façades non ventilées, avec système à emboîtement pour des installations plus rapides