nieuw
MT-BR-40D console V2



Dubbele C-railbeugel voor middelzware belasting voor binnengebruik
- Materiaalsamenstelling: S275JR - EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
- Materiaaldikte: 1.75 mm
Opties kiezen
Lengte - L
- 600 mm
- 1000 mm
Inhoud van de verpakking
- 6 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 603,18 EUR
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
S275JR - EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Elektrisch verzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
Materiaaldikte
1.75 mm
Omgevingsomstandigheden
Binnen, droge omstandigheden
Lengte - L
42.5 mm
Documenten
pdf EN 1090 Certificaat van overeenstemming van de fabrieksproductiecontrole MT, Engels [ 348.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Hoge prestaties, minder gewicht – geoptimaliseerd gatenpatroon voor een betere belastingsefficiëntie, en compatibel met onze MT-BR-AB-hoekbeugel voor nog betere prestaties
- Eenvoudiger en makkelijker te installeren – compatibel met het Hilti MT Fast-Lock- en Twist-Lock-systeem, een sneller alternatief voor veermoeren bij het monteren van een modulair ondersteuningssysteem
- Duurzamer – gemaakt met tot 11% minder staal dan de vorige generatie en beschikbaar met een Environmental Product Declaration (EPD) voor meer CO2-transparantie
- Eenvoudigere identificatie – er zijn lijnen aangebracht langs de zijkanten van de C-profielbeugel om de belastingsklassen makkelijker te herkennen en voor een mooiere afwerking te zorgen
- Verstelbaar – twee sleufgaten maken het waterpas zetten en de fijnafstelling een stuk makkelijker
Toepassingen
- Ondersteuningsringen voor buizen, ventilatiekanalen, kabelgoten en andere MEP-bevestigingsmaterialen
- Montage van middelzware MEP (mechanica, elektriciteit, sanitair)-installaties op beton
- Wandbeugels voor zwaardere buizen
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.
Verwante producten
Krachtige 22 V slagmoersleutel met stevig 1/2" wrijvingsringaambeeld voor een snellere en veilige verankering en boutverbinding
Zeskantbout voor gebruik met draaivergrendelingen bij het monteren van schoorkanaalstructuren
Nieuw

Buisklemzadel voor het aansluiten van componenten met schroefdraad op MT-kanalen