KF 30/45 afdichtingspasta
Dichtingspasta KF 30/45 productnummer: 335218

Afdichtingspasta voor gebruik met KF-FP vastpuntklemmen voor koelingstoepassingen
- Inhoud per blik/patroon: 310 ml
- Oppervlakte-afwerking: n.v.t.
- Gewicht: 490 g
Klanten zochten ook naar afdichtingsmortel of afdichting.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 12 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
12
Nettoprijs (excl BTW)
398,88 EUR
33,24 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Inhoud per blik/patroon
310 ml
Oppervlakte-afwerking
n.v.t.
Gewicht
490 g
Type basismateriaal
n.v.t.
Temperatuurweerstand
-80 - 90 °C
Isolatie
Met
Documenten
pdf Tech_accessories_201402_FR, Frans [ 1.7 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Zeer goed bestand tegen waterdamp
- Vrijwel zonder siliconen
- Beste weerstand tegen waterdamp
- Voorafgaand aan de installatie van de koelbeugels KF-FP, KF 170/171/175, moet er een ca. 1 cm brede rand van KF 30/45 afdichtingsmiddel (zonder siliconen!) worden aangebracht aan de binnenzijde van de buiscontactvlakken en het gebied waar beide oppervlakken met elkaar worden verbonden
- De gunstigste temperatuur voor het aanbrengen van de afdichtpasta is ongeveer 20 °C tot 25 °C. Tijdens werkzaamheden in koud weer dient het materiaal vooraf eerst worden opgewarmd.
Toepassingen
- Afdichtingsmiddel voor koelklemmen en vaste punten
- Afdichting van MRP-KF-vastpuntklemmen voor koelingstoepassingen (er moet een ca. 1 cm brede ring worden aangebracht op het binnenste gedeelte van de buisklem en het verbindingsgebied van de twee hulzen)