Bande isolante en silicone
Slide 1 of 2: EB 20M/8, EB30/8, EB 25M/4, EB 40M/8, EB 20M/4, XL2 silicone, L2 silicone, S1 20mm / 20m, S-2 silicone, M-2 silicone
Bande d'isolation au silicone pour une insertion ultérieure dans les colliers
- Composition du matériau: Caoutchouc de silicone
- Finition de surface: n/a
- Dureté du matériau isolant: 45° ±5° Shore A
Les clients ont également cherché bande iso, bande isophonique ou moderateur de son.
Choisir les options
Longueur - L
- 10000 mm
Largeur - B
- 25 mm
- 31 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 400,89 EUR