Hilti Shop appProfitez de 100€ de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Collier d'espacement pour fixer jusqu’à 3 câbles avec une plage de serrage de 8 à 30 mm

  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également cherché pince rail ou pince installation.

Choisir les options

Plage de serrage - D
  • 7.5 - 10 mm
  • 10 - 11 mm
Vis de serrage
  • M5 x 9 mm
Taille du pack
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 189,00 EUR

Données techniques

Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé

Documents

pdf Directive d'installation ME-SHS, chinois, vietnamien, ukrainien, turc, thaï, suédois, slovène, slovaque, sarde, russe, roumain, portugais, polonais, norvégien, néerlandais, malais, letton, lituanien, coréen, kazakh, japonais, italien, hongrois, croate, français, finnois, estonien, espagnol, anglais, grec, allemand, danois, tchèque, cn, bulgare, arabe [ 609.9 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Assemblage plus facile et plus rapide grâce au système de fermeture rapide
  • Gamme complète de colliers pour toutes les tailles standard de tubes
  • Trois câbles peuvent être fixés dans chaque attache pour tube (selon homologation)
  • Gamme complète de colliers pour toutes tailles de tubes

Applications

  • Fixation de câbles et conduits

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé