nieuw
MT-30D C-railprofiel V2

Dubbel C-railprofiel voor middelzware belasting voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
- Materiaalsamenstelling: S280GD
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - Voorverzinkt
- Materiaaldikte: 1.5 mm
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 3 m
- 6 m
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 154,32 EUR
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Materiaaldikte
1.5 mm
Omgevingsomstandigheden
Binnen, droge omstandigheden
Documenten
pdf EN 1090 Certificaat van overeenstemming van de fabrieksproductiecontrole MT, Engels [ 348.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Eenvoudiger en veiliger te installeren – dankzij het lichtgewicht ontwerp zijn de C-profielen gemakkelijker te zagen, op te tillen en te monteren, waardoor de belasting bij werkzaamheden boven het hoofd wordt verminderd
- Duurzamer – gemaakt met tot 20% minder staal dan de vorige generatie en beschikbaar met een Environmental Product Declaration (EPD) voor meer CO2-transparantie
- Eenvoudigere identificatie – extra lijnen langs de zijkanten van het C-railprofiel om belastingsklassen te helpen identificeren en voor een meer esthetische afwerking
- Eenvoudiger ontwerp – je kunt MT-componenten van Hilti gebruiken voor alle MEP-installaties, van de lichtste trapeze tot de zwaarste modulaire frames
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit®-families en plug-ins voor Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Op de vloer gemonteerde MEP-steunstructuren, zoals schoorframes van het steunbalktype
- Plafondgemonteerde MEP-steunstructuren, zoals opgehangen stut-trapezeframes
- Modulaire 3D-frames om leidingen, luchtkanalen en kabelgoten te ondersteunen
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.