Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

Smart power bar CI SPB 12 230V

productnummer: 2470872

Energiebeheersysteem, ideaal als centraal batterijlaadstation om een groot aantal batterijen voor elektrisch gereedschap op te laden

  • Statusweergave: Ja
  • Gewicht: 4 kg
  • Afmetingen (l x b x h): 745 x 273 x 127 mm

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
1 533,07 EUR
1 533,07 EUR
/
1 stuk