Hilti Shop appProfiteer van € 100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu
Elektrische

Doorslijpers

Met Hilti is één zaagsnede voldoende

Muurdoorsnede met behulp van een elektrische doorslijper Hilti DCH 300-X
Nieuwe generatie zaagtechnologie

Verleg de grenzen van het zaagwerk

Geef uw prestaties een boost met zaagsneden van 40 tot 120mm, bijna het dubbele en tot twee keer zo snel als met een haakse slijper.
Close-up van een elektrische doorslijper DCH 300-X gebruikt voor het snijden van een betonnen rand
Grotere nauwkeurigheid

Ontworpen voor precisie vanaf de eerste zaagsnede

Zaag recht: de geïntegreerde voorwielen en de zaagdieptebegrenzer zorgen voor precisie en beperken het aantal kostbare aanpassingen.
Elektrische doorslijper Hilti DCH 300-X uitgerust met een afzuigsysteem om stof te verminderen
Netter & veiliger

Geen dampen, vrijwel stofvrij

Werk veiliger binnenshuis: sluit uw machine aan op Hilti waterbeheersysteem of stofzuiger om stof te beheersen.
Muurdoorsnede met behulp van een elektrische doorslijper Hilti DCH 300-X
Nieuwe generatie zaagtechnologie

Verleg de grenzen van het zaagwerk

Geef uw prestaties een boost met zaagsneden van 40 tot 120mm, bijna het dubbele en tot twee keer zo snel als met een haakse slijper.
Close-up van een elektrische doorslijper DCH 300-X gebruikt voor het snijden van een betonnen rand
Grotere nauwkeurigheid

Ontworpen voor precisie vanaf de eerste zaagsnede

Zaag recht: de geïntegreerde voorwielen en de zaagdieptebegrenzer zorgen voor precisie en beperken het aantal kostbare aanpassingen.
Elektrische doorslijper Hilti DCH 300-X uitgerust met een afzuigsysteem om stof te verminderen
Netter & veiliger

Geen dampen, vrijwel stofvrij

Werk veiliger binnenshuis: sluit uw machine aan op Hilti waterbeheersysteem of stofzuiger om stof te beheersen.

    Waarom kiezen voor Hilti elektrische doorslijpers

    Rode Hilti DCH 300‑X elektrische doorslijper met diamantschijf, wateraansluiting en ergonomische handgreep, professioneel gereedschap voor nauwkeurig snijden van beton en metselwerk.
    Rode Hilti Ultimate diamantschijf voor universeel snijden, DIA BLADE CH SPX geschikt voor gewapend beton, metselwerk en natuursteen, professionele zaagschijf voor haakse slijper.

    Diamantschijven met meerdere segmenten

    Verhoog uw productiviteit met speciaal ontwikkelde Hilti schijven van 305 mm.

    Rode Hilti DCH 300‑X elektrische doorslijper met wateraansluiting, diamantschijf en ergonomische handgreep, professioneel gereedschap voor betonbewerking met stofreductie.

    Nat en droog snijden

    Bijna stofvrij: gebruik water voor tot 50% snellere natte snedes of een stofzuiger voor droog zagen.

    Bouwvakker voert een nauwkeurige snede uit in een betonnen vloerplaat met een Hilti DCH 300‑X elektrische doorslijper met diamantschijf en stofafzuigsysteem, professioneel gereedschap voor bouwwerkzaamheden.

    Diepte-instelling & snijlijnindicator

    Behoud controle over de snijdiepte in stappen van 10 mm en verhoog de precisie van invalsnedes.

    Hilti DCH 300‑X elektrische doorslijper in gebruik voor een nauwkeurige snede in een metselblok met diamantschijf, professioneel gereedschap voor bouwwerkzaamheden.

    Omgekeerde draairichting van de schijf

    Snij eenvoudiger en veiliger door de machine weg van het lichaam te geleiden.

    Hilti elektrische doorslijpmachines: geen dampen, maximale prestaties
    “Openingen zagen gaat nu sneller en gemakkelijker. Ik stel de diepte in, de snedes zijn recht en we verliezen geen tijd met bijwerken.”

    Optimaliseer uw machinepark

    Veelgestelde vragen

    Een elektrische doorslijper is ontworpen voor het uitvoeren van diepe, rechte en gecontroleerde sneden in harde materialen zoals beton en metselwerk.

    In vergelijking met een haakse slijper biedt dit type machine meer precisie, grotere zaagdiepte en betere stabiliteit, dankzij de beschermkap, geleiding en wielen. Daarnaast beschikt een elektrische doorslijper vaak over stofreductiesystemen, zoals stofafzuiging of wateraansluiting, wat zorgt voor meer veiligheid, beter werkcomfort en naleving van werfnormen. Het grootste voordeel is de aanzienlijk grotere snijdiepte en inzetbaarheid op de werf. Terwijl een grote haakse slijper beperkt is tot sneden van ongeveer 65 mm, maakt een elektrische doorslijper van Hilti diepere en nauwkeurigere sneden mogelijk, tot wel 120 mm, in dikke materialen, wat de productiviteit verhoogt.

    Voor occasionele werken volstaat een haakse slijper, maar voor professioneel en intensief gebruik is een elektrische doorslijper de beste keuze.

    20 jaar beperkte garantie

    Materialen en vakmanschap

    Voor vrijwel al onze gereedschappen repareren of vervangen wij gedurende 20 jaar onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (1). Alle andere claims zijn uitgesloten.

    2 jaar slitjtagedekking

    We herstellen de meeste gereedschappen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn herstellingen betalend, maar de kosten zijn begrensd (2).

    Reparatietermijn van 3 gemiddeld dagen

    Snelle reparatie

    We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te herstellen, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (3).

    Koop nu

    Toelichting

    (1) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.

    (2) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine. *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.

    (3) Reparatieperiode van gemiddeld 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.

    Haal uw elektrische doorslijpmachine