Hilti Shop appProfitez de 100€ de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Rainureuses

Gagnez en efficacité avec le double disque

Ouvrier effectuant une saignée murale à l'aide d'une rainureuse Hilti DCH 150-SL
Performance fiable

Travaillez vite, sans forcer

Pour rainurer béton, pierre ou maçonnerie, choisissez une machine qui tient la cadence et évitez les pertes de régime.
La rainureuse Hilti DCH 150-SL est dotée d'un double disque pour rainurer plus efficacement
Rendement élevé

Faites vos saignées en un seul passage

Pour gagner du temps, rainurez des deux côtés en une seule fois et posez câbles, gaines ou conduites plus rapidement.
Gros plan sur le module laser inclus dans la rainureuse Hilti DCH 150-SL
Contrôle optimal

Gardez le contrôle sur vos tracés

Pour des saignées propres, utilisez niveau à bulle et verrouillage de profondeur. Le module laser intégré améliore la précision.
Ouvrier effectuant une saignée murale à l'aide d'une rainureuse Hilti DCH 150-SL
Performance fiable

Travaillez vite, sans forcer

Pour rainurer béton, pierre ou maçonnerie, choisissez une machine qui tient la cadence et évitez les pertes de régime.
La rainureuse Hilti DCH 150-SL est dotée d'un double disque pour rainurer plus efficacement
Rendement élevé

Faites vos saignées en un seul passage

Pour gagner du temps, rainurez des deux côtés en une seule fois et posez câbles, gaines ou conduites plus rapidement.
Gros plan sur le module laser inclus dans la rainureuse Hilti DCH 150-SL
Contrôle optimal

Gardez le contrôle sur vos tracés

Pour des saignées propres, utilisez niveau à bulle et verrouillage de profondeur. Le module laser intégré améliore la précision.

    Bonnes pratiques pour travailler plus vite et sûr

    Rainureuse Hilti DCH 150‑SL
    Réglage de la profondeur de coupe sur la rainureuse DCH 150-SL

    Adaptez la profondeur dès le départ

    Deux disques 150 mm permettent des saignées 50x50 mm en une passe, bien réglés sans reprises inutiles.

    Poignées parallèles soft-grip sur la rainureuse Hilti DCH 150-SL

    Travaillez dans une position confortable

    Poignées parallèles soft-grip pour plus d’équilibre et moins de fatigue en toute position de travail.

    Raccordement d'un aspirateur à la rainureuse Hilti DCH 150-SL

    Limitez la poussière au maximum

    Raccordez un aspirateur classe H et un carter fermé pour maîtriser la poussière et filtrer la silice en intérieur.

    Disque SPX‑SL Equidist

    Choisissez les bons disques

    Disques SPX-SL Equidist assurent vitesse constante de rainurage, meilleures performances et durée de vie prolongée.

    “Ne plus utiliser le burin manuel, ça change tout. Mes bras et mes épaules me remercient tous les jours.”

    Passez à la rainureuse adaptée à votre chantier

    FAQ - Foire aux questions

    Une meuleuse coupe. Une rainureuse est faite pour créer des saignées.

    Résultat : vous allez plus vite, vous êtes plus précis et vous travaillez quasiment sans poussière, avec beaucoup moins de fatigue à la clé.

    C’est possible, mais pas recommandé. Les disques standards sont faits pour des meuleuses à 11 000 tr/min. Sur une rainureuse, ils seront moins efficaces et s’useront plus vite.

    Pour de vrais gains de performance, mieux vaut utiliser des disques dédiés comme les SPX-SL ou SP-SL Universal.

    La machine fonctionne, mais ce n’est clairement pas l’idéal. Avec un aspirateur connecté, vous réduisez fortement la poussière et vous protégez votre santé sur chantier.

    La poussière de silice cristalline est classée cancérigène ; sur chantier, nous conseillons l’utilisation d’un aspirateur de classe H pour une filtration adaptée et une meilleure protection des opérateurs. Des modèles comme les VC 20H-X ou VC 40H-X permettent de réduire fortement l’exposition à la poussière et d'améliorer la gestion de la poussière sur chantier.

    Garantié limitée de 20 ans

    Matériaux et fabrication

    Pour la majorité de nos outils, nous réparons ou remplaçons les pièces défectueuses dues à un défaut de fabrication ou de matériau pendant 20 ans (2). Toute autre réclamation est exclue.

    Couverture contre l’usure pendant 2 ans

    Réparations sans frais

    Nous réparons la plupart des outils gratuitement pendant 2 ans à partir de la date d’achat. Cela inclut les pièces, la main-d’œuvre et l’expédition. Passé ce délai, les réparations sont payantes mais les coûts sont plafonnés (3).

    Délai de réparation de 3 jours

    Réparation rapide

    Nous nous efforçons de réparer votre outil dans les plus brefs délais, afin que vous puissiez reprendre vos activités rapidement. Nous assurons l’enlèvement et la livraison sur votre chantier pour plus de confort (4).

    Commander maintenant

    Conditions générales

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie de 20 ans sur les défauts de fabrication et de matériaux : des exceptions s’appliquent. Hilti se réserve le droit exclusif de décider si l’outil sera réparé ou remplacé, ou si le prix d’achat sera remboursé en cas d’indisponibilité de pièces de rechange. Les droits légaux du client en cas de défauts de produit restent pleinement applicables.

    (3) Réparations gratuites : pendant 2 ans après l’achat , certaines exceptions s’appliquent*. Après cette période unique de garantie de 2 ans, vous pouvez bénéficier de nos forfaits de réparation à montant plafonné. Après chaque réparation hors garantie (forfait ou devis), vous bénéficiez de 3 mois de garantie supplémentaire sur la machine concernée.

    *À l’exception des machines suivantes, pour lesquelles la garantie est limitée à 1 an : SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou d’un usage non conforme au manuel d’utilisation ne sont pas couverts et seront facturés. De plus, certaines pièces – comme les consommables – sont exclues de la réparation ou du remplacement gratuit. Les frais correspondants sont à la charge du client. N’hésitez pas à demander la liste complète des exceptions.

    (4) Période de réparation de 3 jours : Hilti s’efforce de vous restituer votre outil dans les plus brefs délais, généralement en quelques jours. Le délai indiqué est une valeur indicative et ne constitue pas une garantie. Les délais peuvent varier en fonction de la disponibilité des pièces ou de contraintes logistiques. Hilti ne peut être tenue responsable des retards ni des dommages résultant d’une période de réparation prolongée.

    Obtenez votre rainureuse