Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Kabelsnijders en krimptangen

Zoek in ons assortiment snoerloze snijders en krimptangen, ontwikkeld om de veiligheid en productiviteit voor nutswerkers en elektriciens te verhogen

6 producten

Filteren

Nuron

L127280 (229302)
Omschrijving
Universele 6-ton snoerloze kabelkrimper en snijtang met verwisselbare klauwen (Nuron-accuplatform)
Krimpkracht
53 kN
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 378 mm
Accusysteem
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Omschrijving
knippen/krimpen en op afstand knippen van ondergrondse en gepantserde kabels (Nuron-batterij) - inclusief afstandsbediening
Krimpkracht
N/A kN
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V
L601221 (3376781)
Omschrijving
Draadloze afstandsbediening voor de NUN 10K-22 hydraulische pomp, voor het op afstand snijden en krimpen
Krimpkracht
N/A kN

Nuron

L127226 (229348)
Omschrijving
Snoerloze inline snijtang voor koperen en aluminium kabels tot 2" │ 50 mm (Nuron-accuplatform)
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Omschrijving
Snoerloze pistoolgreep-snijder voor koperen en aluminium kabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron-accuplatform)
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127206 (2218830)


Omschrijving
Snoerloze 12-ton krimptang voor het krimpen van kabels tot 750 kcmil │ tot 300 mm² in aluminium en 400 mm² in koper
Krimpkracht
120 kN
Afmetingen (l x b x h)
372 x 105 x 421 mm
Accusysteem
Nuron