Nuron
Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Kit SF 8M-22 carton numéro de produit : 2507570
Slide 1 of 8: L601752 (4482872)
La visseuse-perceuse sans fil ultime avec mandrins interchangeables et un régime plus élevé pour le perçage, le vissage et le taraudage dans le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 670 tr/min; engrenage 3: 2100 tr/min; engrenage 4: 3500 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Les clients ont également cherché SF 8 M, Visseuse ou Visseuse métal.
Configurer votre kit sans fil


Corps de l'outil en boîte Inclus: 1x Boite d’embout S-BSC+ UNI 50/2" IMP (6)
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net HT
535,50 EUR