Slijpers en schuurmachines
Slijpers

Omarm de dagelijkse uitdaging


Metaal schuren

Beton zagen

Beton schuren
Sneller en veiliger slijpen en snijden


3D Active Torque Control (ATC)
Verbeterde bescherming tegen terugslag in alle richtingen (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S).

SensTech
Schakelt automatisch uit wanneer de greep wordt losgelaten of de hand wordt weggenomen (alleen AG 6D).

Snelwerkende bladrem
Stopt de schijf binnen enkele seconden voor meer veiligheid en efficiëntie (op snoerloze en meeste snoermodellen).

Ergonomisch ontwerp
Ergonomische handgreep voor meer comfort en optimale wendbaarheid.

Kies jouw energiebron
Heb je bewegingsvrijheid nodig op de werf? Werk je aan lichte snedes in buizen of profielen? Wil je snel wapening, metaal of beton doorslijpen? Lasnaden voorbereiden? Onze snoerloze haakse slijpers op het Nuron accuplatform leveren de prestaties die je nodig hebt. Voor langdurige, zware toepassingen kies je onze krachtige haakse slijpers met snoer. Welke je ook kiest: je krijgt altijd de snelheid en kracht om je werk gedaan te krijgen.
Wat je kan doen met één acculading*


Wanneer kies je voor met snoer?

* Gebaseerd op testen met:
AG 30D-22 snoerloze haakse slijper B 22-290 Nuron accu AC-D SPX 230x1.8 doorslijpschijf Werfomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, stof en materiaaltype kunnen de prestaties per acculading beïnvloeden.
FAQ - Veelgestelde vragen

Materialen en vakmanschap
Voor vrijwel al onze gereedschappen repareren of vervangen wij gedurende 20 jaar onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (2). Alle andere claims zijn uitgesloten.

Gratis reparaties
We herstellen de meeste gereedschappen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn herstellingen betalend, maar de kosten zijn begrensd (3).

Snelle reparatie
We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te herstellen, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (4).
Ja. Wij bieden speciale stofafzuigkappen voor zowel slijp- als zaagtoepassingen met onze Hilti haakse slijpers. Ze zijn compatibel met goedgekeurde Hilti stofzuigers voor effectieve stofbeheersing en voldoen aan een breed scala aan veiligheidsnormen. U vindt speciale stofkappen op de specifieke productpagina van uw haakse slijper.
De juiste grootte hangt af van uw toepassing en het soort werk dat u moet uitvoeren. Kleinere slijpmachines (schijf van 115 of 125 mm) zijn doorgaans gemakkelijker te hanteren en beter geschikt voor licht snijden, slijpen en werken op krappe of moeilijk bereikbare plaatsen. Grotere slijpmachines (schijf van 230 mm) bieden een grotere snijdiepte en kracht, waardoor ze geschikter zijn voor zware toepassingen zoals het snijden van dikkere materialen of het werken op grotere oppervlakken.
Hilti biedt haakse slijpmachines in een reeks maten, van compacte modellen voor precisiewerk tot krachtiger gereedschap voor veeleisende snij- en slijptaken.
De juiste snelheid is afhankelijk van de toepassing, het materiaal en het type schijf dat wordt gebruikt. Voor snijtoepassingen werken haakse slijpmachines meestal bij hogere snelheden, terwijl lagere snelheden vaak de voorkeur hebben voor taken zoals polijsten of werken met delicatere of warmtegevoeligere materialen.
Gebruik altijd een snelheidsinstelling die het maximale nominale toerental van de schijf en de vereisten van uw toepassing niet overschrijdt. Waar beschikbaar kunnen variabele snelheidsinstellingen helpen de controle te verbeteren en consistentere resultaten te bereiken voor verschillende taken.
Belangrijke veiligheidskenmerken waar u op moet letten in een haakse slijpmachine zijn een dodemansschakelaar (ook bekend als peddelschakelaar), die het gereedschap stopt wanneer het wordt losgelaten, en een snelwerkende schijfrem om de schijf snel te stoppen na het uitschakelen. Elektronische veiligheidssystemen zoals actieve koppelregeling kunnen helpen het risico op terugslag te verminderen door de motor uit te schakelen als de schijf vastloopt.
Bepaalde Hilti haakse slijpmachines bieden extra bescherming met 3D Active Torque Control (ATC) die beschermt tegen terugslag in elke richting.
Veel Hilti haakse slijpmachines combineren deze functies met extra systemen zoals softstart- en overbelastingsbeveiliging om de bediening te verbeteren en zowel de gebruiker als het gereedschap te helpen beschermen. Ergonomisch ontwerp en lage trillingen kunnen ook bijdragen aan een veiligere hantering tijdens langdurig gebruik.
Veel Hilti haakse slijpmachines zijn uitgerust met een dodemansschakelaar, vaak ontworpen als een peddelschakelaar, om de veiligheid tijdens het gebruik te verbeteren. De schakelaar vereist continue druk om het gereedschap draaiende te houden en schakelt de motor automatisch uit wanneer deze wordt losgelaten. Op bepaalde Hilti-modellen biedt SensTech een door aanraking geactiveerde dodemansfunctie in plaats van een mechanische peddelschakelaar.
Dit helpt het risico op ongecontroleerde werking van het gereedschap te verminderen als de gebruiker grip of controle over de slijper verliest. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het specifieke model, dus controleer altijd de productspecificaties van uw gereedschap.
Het gebruik van een vacuüm voor het snijden van metaal wordt over het algemeen niet aanbevolen. Snijmetaal produceert hete vonken en scherpe deeltjes die het vacuüm kunnen beschadigen en potentiële veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken.
Hilti-stofafzuigsystemen zijn voornamelijk ontworpen voor toepassingen zoals het snijden en slijpen van beton of metselwerk, waar ze helpen fijn stof in de lucht te beheersen. Controleer vóór gebruik altijd de instructies voor uw specifieke slijper, accessoire en stofzuiger.
(1) Cijfers van 2024
(2) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.
(3) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine.
*Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X
Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.
(4) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.