Slagschroefmachines

Meer snelheid, kracht en comfort

Schroeven in staal met een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22
Meer snelheid en nauwkeurigheid

Metaal

Zelfborende schroeven snel in staal indraaien met controle op hoge snelheid. Ideaal voor HVAC, terrassen, staalbouw en plaatwerk.
Indraaien van een lange houtschroef met een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22
Sneller schroeven in hout

Hout

Schroef lange houtschroeven sneller vast met hoog toerental en uitgebalanceerde grip voor timmer-, bekistings- en schrijnwerk.
Bevestiging van een rail aan een betonnen plafond met een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22
Betrouwbare grip in harde materialen

Beton en metselwerk

Plaats betonschroeven en ankers nauwkeuriger dankzij een slagmechanisme geoptimaliseerd voor hardere materialen.
Schroeven in staal met een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22
Meer snelheid en nauwkeurigheid

Metaal

Zelfborende schroeven snel in staal indraaien met controle op hoge snelheid. Ideaal voor HVAC, terrassen, staalbouw en plaatwerk.
Indraaien van een lange houtschroef met een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22
Sneller schroeven in hout

Hout

Schroef lange houtschroeven sneller vast met hoog toerental en uitgebalanceerde grip voor timmer-, bekistings- en schrijnwerk.
Bevestiging van een rail aan een betonnen plafond met een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22
Betrouwbare grip in harde materialen

Beton en metselwerk

Plaats betonschroeven en ankers nauwkeuriger dankzij een slagmechanisme geoptimaliseerd voor hardere materialen.

    Voor al je bevestigingstoepassingen

    Hilti SID 6-22
    Snelheidsregelknop op een slagschroevendraaier Hilti SID 6-22

    Snelheid en controle voor elke toepassing

    Snelle reactiesnelheid en geavanceerde koeling zorgen voor betrouwbare snelheid bij intensief bevestigen.

    Close‑up van de slagschroevendraaier Hilti SID 6-22

    Geavanceerde koeling en borstelloze motor

    Geoptimaliseerde luchtkanalen en borstelloze motoren bieden meer autonomie per lading en beperken oververhitting.

    Ringvormige LED‑verlichting op de slagschroevendraaier SID 6-22

    Schaduwvrije LED-verlichting

    Ringvormige LED rond bithouder zorgt voor gelijkmatige verlichting voor veiliger en nauwkeuriger werken.

    Close‑up van de comfortabele en ergonomische handgreep van de slagschroevendraaier SID 6-22

    Comfortabele grip voor lange werkdagen

    Slanke handgreep en evenwichtig ontwerp verminderen vermoeidheid bij herhaald gebruik en moeilijk bereikbare zones

    Borstelloze motoren met hoog rendement helpen het energieverbruik per bevestiging te verlagen.
    Vermogen op maat van elke toepassing

    Kleine werkzaamheden of serieel schroeven

    Kies de SID 4-22 slagschroefmachine als je op zoek bent naar een compact en wendbaar toestel, ideaal voor dagelijkse klussen en krappe ruimtes. Als het werk meer kracht en een langere gebruiksduur vereist, biedt de SID 6-22 slagschroefmachine de prestaties die nodig zijn om intensieve klussen achter elkaar uit te voeren.

    SID 4-22 snoerloze slagschroefmachine

    Lichtgewicht, compact vermogen


    Tot
    186
    Nm koppel

    Werkzaamheden met lage frequentie
    Licht en incidenteel schroeven

    SID 6-22 snoerloze slagschroefmachine

    Dé specialist voor seriewerk


    Tot
    300
    Nm koppel

    Werkzaamheden met hoge frequentie
    Intensief en continu schroeven

    “De SID blijft maar gaan. Zelfs bij zwaar metaal-op-metaal bevestigen blijft het koppel de hele dag consistent.”

    — Mark D

    Kies je slagschroefmachine

    FAQ - Veelgestelde vragen

    Een slagschroefmachine combineert de draaiende beweging van een boormachine met een slagmechanisme, waardoor hij efficiënter is bij het vastschroeven en aandraaien van schroeven. Hij is ideaal voor harde materialen zoals staal, hout, metselwerk of beton.

    Het belangrijkste verschil zit hem in het vermogen en het koppel.

    Een slagschroefmachine levert meer kracht en koppel dan een schroefboormachine en is beter geschikt voor het indraaien van schroeven.

    Een schroefboormachine is beter voor het boren van gaten.

    Daarnaast zijn slagschroefmachines meestal compacter en lichter, wat comfortabeler is bij langdurig gebruik en in krappe ruimtes.

    Ja. Modellen zoals de SID 6-22 en de SID 8-22 leveren het benodigde koppel voor betonschroeven, afhankelijk van de diameter en de diepte.

    Gebruik hoogwaardige bits die bestand zijn tegen de schokken van slagschroefmachines. Ongeschikte accessoires kunnen breken of voortijdig slijten.

    Veiligheid: Bij verkeerd gebruik kan een slagschroefmachine letsel veroorzaken of materialen beschadigen. Een van de belangrijkste voordelen is dat er geen groot reactiemoment optreedt: de energie wordt rechtstreeks op het bit overgebracht, en niet op de pols. Dit vermindert vermoeidheid en het risico op letsel, met name aan de pols.

    Vermogen: Als u veel moet schroeven (bijvoorbeeld meer dan 100 bevestigingen per dag), kies dan voor een krachtiger model met een hoog koppel en een batterij met een lange levensduur. Dit garandeert een constante prestatie gedurende de hele dag.

    Koppelregeling: Modellen met meerdere snelheden of koppelinstellingen bieden een betere controle. Zo kunt u het vermogen aanpassen aan de materialen en het risico op beschadiging van de schroeven of de ondergrond beperken.

    Ergonomie: Bij langdurig gebruik is comfort essentieel. Kies voor een lichte schroefmachine met een ergonomische handgreep, om vermoeidheid te verminderen en het werken op moeilijk bereikbare plaatsen te vergemakkelijken.

    Duurzaamheid: De betrouwbaarheid van het toestel hangt af van de kwaliteit van het ontwerp van de motor, het slagmechanisme, de elektronica en de behuizing. Een goed ontworpen toestel garandeert een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik op de werf.

    Om ervoor te zorgen dat uw slagschroefmachine optimaal presteert, moet u overbelasting vermijden, het toestel laten afkoelen tijdens intensief gebruik, de juiste bits gebruiken en zorgen voor regelmatig onderhoud en een goede hygiëne.

    20 jaar beperkte garantie

    Materialen en fabricage

    Voor het merendeel van ons gereedschap repareren of vervangen wij defecte onderdelen die het gevolg zijn van een fabricage- of materiaalfout gedurende 20 jaar (1). Alle andere claims zijn uitgesloten.

    2 jaar slijttagedekking

    Gratis reparaties

    We repareren de meeste gereedschappen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn reparaties betalend, maar de kosten zijn begrensd (2).

    Gemiddelde reparatietermijn: 3 dagen

    Snelle reparatie

    We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te repareren, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (3).

    Koop nu

    Algemene verkoopsvoorwaarden

    (1) 20 jaar garantie op fabricage- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.

    (2) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine. *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.

    (3) Reparatieperiode van gemiddeld 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.

    Haal je slagschroefmachine