Boorhamers
Boorhamers

Topprestaties voor zware toepassingen


Beitelen

Kernboren

Breken
Ontworpen voor productiviteit en veiligheid


Krachtig Nuron-accuplatform
Helpt u productiever te blijven in combinatie met de juiste lader en verbruiksmaterialen.

Actieve koppelregeling (ATC)
Voorkomt dat het toestel ongecontroleerd gaat draaien als de boor vastloopt.

Actieve Vibratiereductie (AVR)
Verhoogt de productiviteit door comfortabeler te werken en vermoeidheid bij de gebruiker te verminderen.

Systeem voor stofverwijdering (DRS)
Verhoogt efficiëntie en veiligheid door tot 97% van het stof te verwijderen tijdens het boren (stofzuiger vereist).
Kies je stroombron
Voor toepassingen die mobiliteit vereisen of op werven met beperkte stroomvoorziening, kiest u best voor Hilti boorhamers op het Nuron-accuplatform. Voor continue serietoepassingen waar mobiliteit niet cruciaal is, zijn boorhamers op snoer de beste keuze. Of u nu kiest voor snoer of accu: u ervaart altijd de volle kracht en de prestaties van Hilti.
Wat kunt u doen met één lading*


Wanneer kiezen voor een snoer?

* Gebaseerd op interne tests met:
TE 70-22 accucombihamer, TE-YX boor, B 22-290 Nuron-accu. Werfomstandigheden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, stofniveaus en de bewerkte materialen, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die met één acculading mogelijk is.
Geef uw machinepark een boost
Veelgestelde vragen
Om het bereik van uw Hilti accu-boorhamer te maximaliseren, kiest u best voor een systeem van accu's, laders en boren die geoptimaliseerd zijn voor topprestaties zonder snoer.

Accu
Voor grotere boorhamers zoals de TE 60-22, kiest u de B 22-290 Nuron-accu – Hilti’s 22V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit. Compatibel met alle Nuron-accugereedschappen.

Lader
De C 8-22 Nuron lader is onze snelste manier om je Nuron batterijen op te laden, in slechts 30 minuten.

Verbruiksmaterialen
Kies voor de Hilti Ultimate-serie om zo veel mogelijk werk te verzetten. Met de Ultimate-boren kunt u bijvoorbeeld tot 30% sneller boren, waardoor u meer gaten kunt maken.
Hilti biedt een breed gamma aan hoogwaardige verbruiksmaterialen die zijn ontworpen om de efficiëntie en duurzaamheid van uw toepassingen te maximaliseren.

Boren voor beton en metselwerk:
SDS Plus (TE-C of TE-CX): ideaal voor kleinere boorhamers, ontworpen voor ankerboringen in beton, metselwerk en baksteen.
SDS Max (TE-Y of TE-YX): ideaal voor grotere boorhamers en zware toepassingen, zoals boren in gewapend beton of het maken van gaten met grote diameter.

Beitels
Voor afbraak, beitelen en precisiebreken in beton/metselwerk: gebruik punt-/platte beitels (TE-C/TE-Y). Zelfslijpende ontwerpen (bv. TE-CX SM) helpen stilstand te verminderen.

Stofbeheer
Sla het handmatig schoonmaken van gaten over. In combinatie met onze TE-CD of TE-YD holle boren en een goedgekeurde Hilti bouwstofzuiger worden gaten automatisch gereinigd tijdens het boren. Zo maakt u achteraf geplaatste wapening betrouwbaarder én beperkt u uw blootstelling aan stof.

Aanslagboren
Gebruik voor het installeren van HSC-achteringesneden ankers altijd de juiste aanslagboor, zoals de TE-C-HSC-B.
1. Verwijder de accu of trek de stekker uit
Koppel machines met snoer altijd los van het stroomnet en verwijder de accu uit snoerloze modellen voordat je ze reinigt, om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
2. Reinig de machine
Verwijder hardnekkig vuil zorgvuldig van de machine.
3. Reinig de ventilatieopeningen
Reinig indien nodig de ventilatieopeningen zorgvuldig met een zachte, droge borstel.
4. Reinig de behuizing
Gebruik geen reinigingsmiddelen die siliconen bevatten, aangezien deze de kunststof onderdelen kunnen beschadigen. Reinig de contacten van het product met een schone, droge doek.
1. Koppel de stroomvoorziening los
Trek altijd de stekker van elektrische toestellen uit of verwijder de accu van snoerloze modellen voordat u ze opbergt.
2. Kies een geschikte opbergplaats
Bewaar het product en de accu’s op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen. Stel accu’s nooit bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of achter glas.
4. Controleer je toestel vóór en na opslag
Controleer of het product en de accu’s niet beschadigd zijn.

Materiaal en vakmanschap
Voor vrijwel al onze gereedschappen repareren of vervangen wij gedurende 20 jaar onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (2). Alle andere claims zijn uitgesloten.

Gratis reparaties
We herstellen de meeste gereedschappen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn herstellingen betalend, maar de kosten zijn begrensd (3).

Snelle reparatie
We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te herstellen, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (4).
Toelichting
(1) Cijfers van 2024
(2) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.
(3) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine.
*Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X
Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.
(4) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.