Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

HSS ringfrees met een snelwisselbare 3/4 Weldon-schacht, voor het boren van gaten met een diameter van 12-35 mm en een boordiepte tot 25 mm in staal.

  • Productklasse: Premium
  • Booradapter: 3/4" Weldon
  • Basismateriaal: Metaal, Roestvrij staal, Staal
premium

Opties kiezen

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Lengte
  • 25 mm
Werklengte
  • 25 mm
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
Vanaf 42,42 EUR