- Accueil
- Solutions
- Solutions sur mesure
- Solutions d'ingénierie
- Transport et distribution
Transport et distribution
Des solutions plus rapides et plus sûres pour le secteur du transport et de la distribution de l'électricité
L'augmentation de la demande mondiale d'électricité exige de créer rapidement de nouvelles infrastructures de transport et de distribution (T&D) d’électricité et d’entretenir efficacement les réseaux existants. La sécurité, l'efficacité et la fiabilité sont des conditions essentielles pour la réussite des travaux de T&D, ce qui fait de nos systèmes intégrés un choix judicieux. Nos solutions comprennent de puissants outils portables de sertissage et de découpe de câbles et de métaux mais aussi des solutions de fixation homologuées, le tout soutenu par un puissant logiciel de conception et un service d’assistance expert présent dans le monde entier.
NOUVEAU PRODUIT
NUN 10K-22 POMPE HYDRAULIQUE SANS FIL
La pompe hydraulique de classe supérieure, conçue pour des applications de coupe et de sertissage intensives
Découvrez notre nouvelle pompe hydraulique. La NUN 10K-22 permet des applications de coupe, de sertissage et de poinçonnage XL à 10 000 PSI. De plus, grâce à la télécommande Bluetooth incluse, vous pouvez contrôler l'outil jusqu'à une distance de 70 m.
Déplacez facilement la NUN 10K sur vos chantiers
Grâce à son poids léger de 6,2 kg (batterie incluse), à sa poignée ergonomique et à la possibilité d'attacher des sangles de transport, la NUN 10K-22 est extrêmement pratique à emporter et à déplacer sur le chantier.
Votre sécurité est notre priorité
Coupez les câbles à distance grâce à la télécommande sans fil incluse.
Profitez des meilleurs services
Avec notre service de location longue durée Fleet, vous bénéficiez d'un calibrage annuel et des coûts de réparation inclus dans votre abonnement.
Découvrir la location longue durée Fleet
Découpe et sertissage de câbles
Des outils sans fil plus sûrs et plus légers, pour plus de productivité
La découpe et le sertissage de câbles sont des tâches difficiles et répétitives. Les outils de presse encombrants sont lents et nécessitent également un effort physique pour les faire fonctionner, ce qui augmente le risque de blessures répétitives aux épaules. Nos coupe-câbles et nos sertisseuses sans fil sont plus légers, plus sûrs et plus rapides que d’autres outils plus lourds, ce qui en facilite l’utilisation sur le terrain. Ces outils très fiables sont collectés, réparés et renvoyés en trois jours ouvrables en moyenne, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt.
Boulonnage des connexions électriques
Solutions pour une fixation plus rapide et plus efficace des cosses, des épissures et des raccords
Sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité, les connexions électriques telles que les cosses, les épissures et les raccords doivent être parfaitement fixées. Nous contribuons à rendre ce travail plus rapide et plus efficace avec une gamme de clés et de visseuses à chocs compactes sans fil, que vous pouvez utiliser avec des dispositifs de fixation homologués pour vos applications. Ces outils fiables offrent un niveau de sécurité supérieur, car l’opérateur n’a pas à gérer le couple.
Perçage dans le bois et le métal
Outils de perçage haute performance avec fonctions de sécurité avancées
Les projets T&D nécessitent souvent de percer dans le bois et dans le métal. Notre gamme de perceuses-visseuses permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Ces outils offrent des performances et une efficacité exceptionnelles, et disposent d’un mécanisme de contrôle anti-torsion, qui contribue à améliorer considérablement la sécurité en arrêtant immédiatement l'outil lorsque la mèche est bloquée. Nous proposons également une gamme de mèches testées et approuvées pour une utilisation dans le bois et dans différents types de métaux.
Dispositifs de fixation pour toutes les applications
Solutions pour le montage d’équipements, de poteaux et de pylônes en treillis
Notre gamme de fixations comprend des solutions homologuées ayant fait leurs preuves pour le montage d'équipements, de poteaux et de pylônes en treillis. Notre logiciel PROFIS pour le dimensionnement et la sélection des chevilles vous aide à trouver facilement la fixation adaptée à vos applications. L'installation est également rendue plus sûre et plus rapide grâce à des clés et à des visseuses à chocs sans fil, dotées d’un dispositif de contrôle anti-torsion, d’une sélection automatique des fixations et de batteries 22 V utilisables avec d'autres outils Hilti.
Découpe de métal et meulage grossier
Meuleuses d'angle et scies sabre puissantes
Les travaux réalisés sur les réseaux T&D sont de gros travaux. Qu'il s'agisse de couper les boulons cassés, de retirer des équipements endommagés ou de rendre le chantier plus sûr, la découpe et le meulage du métal sont des tâches quotidiennes. Nous aidons à rendre ce travail plus rapide, plus sûr et plus agile avec des meuleuses d'angle et des scies sabre sans fil qui fonctionnent toutes avec nos batteries 22 V. Elles sont également dotées d'un contrôle anti-torsion qui arrête l'outil en toute sécurité en cas de blocage.
Fixation d’équipements dans le béton
Chevilles chimiques et mécaniques avec différentes homologations
Nous proposons une large gamme de chevilles mécaniques et chimiques disposant des homologations nécessaires pour la fixation dans le béton dans différentes situations. Nous aidons à rendre l'installation des chevilles plus rapide, plus sûre et plus simple, grâce à des outils de mesure et à un perçage pratiquement sans poussière avec de puissants perforateurs ou des mèches robustes aptes à couper les fers à béton. En outre, le logiciel PROFIS vous aide à choisir la bonne solution pour vos applications, ce qui vous garantit une parfaite tranquillité d'esprit.
Solutions pour vos projets d'ingénierie
De l'industrie minière aux exploitations pétrolières et gazières onshore, en passant par la construction navale, réduisez le coût total de vos équipements tout au long de leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout, combinant logiciels, matériel et services.
Découvrir nos solutionsProtection de vos équipes
Pour vous aider à réduire le risque d'accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons massivement dans les technologies de sécurité : solutions de réduction de la poussière sur chantier, formation et suivi de la certification des opérateurs.
Découvrir nos solutions liées à la sécuritéContrôle des coûts
Simplifiez vos opérations de planification financière et vos tâches administratives grâce à notre service de gestion de parc machines (Fleet Management). Payez un montant mensuel fixe couvrant tous vos outils, y compris les coûts liés à leur utilisation, leur entretien et leur réparation. Fini les coûts cachés.
Découvrir notre service de gestion de parc d'outils