Un ouvrier fait une fixation de gaine électrique au plafond à l'aide du cloueur BX 3

Solutions d’électricité basse tension

Optimisez votre installation électrique industrielle et commerciale

Vous avez du mal à développer votre activité, car vous ne parvenez à accepter davantage de projets ? Vos opérations d’implantation et de rainurage sont trop lentes ? Vous souhaiteriez des systèmes de fixation plus rapides et des solutions coupe-feu faciles à utiliser sans passer par la sous-traitance ? En choisissant les solutions Hilti pour vos travaux légers de distribution électrique, vous bénéficiez de gains significatifs en productivité à chaque étape du projet.

Téléchargement
Laser multidirectionnel PM 40-MG

Une implantation laser plus rapide

Nivellement et alignement ultra rapides

Les méthodes d’implantation classiques (lignes au cordeau et mètre ruban) sont lentes et gourmandes en personnel, tandis que certains instruments de mesure du marché n’offrent pas les niveaux de performance requis. En revanche, les outils de mesure tels que les lasers multidirectionnels sans fil PM 30-MG et PM 40-MG présentent une durée de vie plus élevée, assurent un alignement plus rapide et plus précis et génèrent des lignes bien visibles. Pour vos mesures de chemins de câbles et de gaines, testez nos mètres laser très simples d’utilisation. Et appuyez-vous sur nos scanners à béton pour éviter des temps d’arrêt coûteux causés par le contact avec des objets cachés (fers d'armature, tuyaux, fils sous tension, bois...).

Rainurage au mur avec la DCH 150-SL

À vos marques, prêts, rainurez !

Réalisez vos travaux de rainurage et de burinage avec rapidité et sécurité

Les solutions de rainurage classiques (marteau et burin, meuleuse d’angle ou burineur) peuvent être lentes et complexes. Elles peuvent également provoquer des dommages et des reprises coûteuses. La rainureuse DCH 150-SL permet de réaliser des rainures pour installations électriques en réduisant le temps de travail de 40 % par rapport à d’autres outils similaires du marché. Réalisez vos rainures de 50 x 50 mm avec un maximum de rapidité et de propreté, et quasiment sans poussière. Vous devez découper rapidement des pénétrations dans les cloisons pour faire passer des câbles ? Nos perforateurs-burineurs assurent une productivité élevée. Combinez-les à notre système DRS pour un forage et un burinage pratiquement sans poussière. 

Un ouvrier fait une fixation de gaine électrique au plafond à l'aide du cloueur BX 3

Une fixation plus rapide

Gagnez du temps en allant droit au but

Vous recherchez une alternative au forage et à la pose de chevilles pour une fixation plus rapide des câbles ? Passez au clouage avec notre cloueur sans fil BX 3. Sans gaz propulseur et plus sûr à utiliser, il divise par trois le temps de travail par rapport à d’autres méthodes de fixation et s’accompagne d’un très grand choix de clous. Votre projet comporte beaucoup de fixations au plafond ? Notre exosquelette révolutionnaire, l’EXO-O1, a été conçu pour réduire les efforts et la fatigue du personnel et accroître ainsi votre productivité.

Pose d'un disque coupe-feu Hilti

Une protection incendie d’une grande simplicité

Des solutions coupe-feu préformées faciles à installer

Oubliez les mortiers, mastics et panneaux coupe-feu difficiles à manipuler et optez pour les systèmes de protection incendie préformés de Hilti. Nos mousses, colliers et disques pour câbles possèdent de nombreuses homologations et peuvent être rapidement installés sans outils spécifiques ni formation, pour vous faire gagner du temps. 

Pose d'une prise électrique avec la visseuse SFD 22-A

Accélérez la pose du matériel électrique

Une flexibilité maximale avec nos outils sans fil et nos fixations

Plus vos employés peuvent poser de prises, lampes, tableaux électriques et autres appareils terminaux, plus vous réduirez vos coûts. L’utilisation de visseuses à choc sans fil Hilti et de chevilles pour charges légères permet d’accélérer la pose du matériel, tout en générant moins de vibrations. Testez nos vis à béton HUS faciles à extraire pour accélérer la pose.

Prenez la gestion de votre inventaire en main

De quel équipement disposez-vous ? Qui les utilise et où ? Vos outils ont-ils besoin d’une maintenance ou d’une vérification ? Est-ce le moment de renouveler les formations ou les certifications ? Disposez de toutes ces informations cruciales en temps réel ou presque grâce à ON!Track, le logiciel de gestion d’outils de Hilti destiné au secteur de la construction.

En savoir plus

Des formations adaptées à vos besoins

Que vous recherchiez une session en ligne sur l’utilisation d’un outil en particulier, un webinaire live accrédité sur un sujet essentiel du BTP ou une formation sur la santé et la sécurité au travail qui corresponde aux besoins spécifiques de votre chantier, Hilti propose toute une gamme de solutions d’apprentissage, toutes étant dispensées par des experts.

En savoir plus

Pourquoi les ingénieurs Hilti peuvent vous aider

Choisissez Hilti pour bénéficier d’une expertise sur toutes les phases de votre projet, du calcul jusqu’à la gestion du bâtiment en passant par la pose. Nous proposons des conseils de spécialistes, des formations certifiées, des essais sur site et des expertises techniques pour vous aider à trouver les solutions homologuées dont vous avez besoin. 

Nous contacter